- Bestelnr.:
- TS 8950850
- Product omschrijving
- Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens USA-voorschriften, uitsluitend in combinatie met bedieningshendels voor hoofdschakelaars.
- Voordelen
- Voldoet in combinatie met bedieningsmechanisme, nevendeurvergrendeling, sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.
- Compacte uitvoering met breedte van 125 mm, naar keuze links of rechts aan de kast te monteren. Daardoor kunnen alle standaard TS 8-kasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarkast. Alle inbouwvlakken van de kast blijven behouden.
- In combinatie met het te integreren TS montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast met 100 mm in de breedte worden vergroot.
- Montage van de kap uitsluitend bij behuizingen met één deur en deurverstevigingsprofielen
- Twee uitsparingen voor bedieningshendel aan de voorzijde voor inbouw op verschillende hoogten
- Toepassingsgebieden
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA type 1 en 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA voor type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA voor type 12
- Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor compactvermogensschakelaars 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, staal met epoxy-coating, bedrukking AAN/UIT rood/zwart (ook meegeleverd met de complete Max-Flex-bouwset 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, staal verchroomd, bedrukking AAN/UIT rood/zwart
- 3VA9978-0CH74, staal met epoxy-coating, bedrukking AAN/UIT zwart/zwart
- 3VL9600-3JP61, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart
- Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor compactvermogensschakelaars 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, kunststof, bedrukking AAN/UIT rood/groen (ook meegeleverd met de complete Max-Flex-bouwset 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart
- 3VL9600-3JP41, staal, verchroomd, bedrukking ON/OFF rood/zwart
- 3VL9600-3JP61, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart
- Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor vermogensschakelaars uit de serie SENTRON (ED, FD, LD, JD, …) USA-bestelnummer: FHOH, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal.
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Opmerking
- De kast voor de scheidingsschakelaarkap dient één deur te hebben
- Afmetingen
- Breedte: 119,5 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 500 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,5 kg
- Brutogewicht
- 17 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693043
- ETIM 9
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
TS Scheidingsschakelaarkap (USA-uitvoering) zonder schakelaar, plaatstal gelakt RAL 7035, breedte 119,5 mm, geschikt voor aanbouw aan TS 8 kast 1800x500 mm HxD