Voor individuele montage in de kast, met bevestigingsboringen.
- Artikelnummer:
- GA 9110700
- Product omschrijving
- Voor individuele montage in de kast, met bevestigingsboringen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 207 mm x 107 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: GA
Breedte: = 220 mm
Hoogte: = 120 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Brutogewicht
- 0,499 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177154308
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- GA Montageplaat tbv GA aluminium kast, 207x107 mm BxH, plaatstaal verzinkt