Voor railsteun rechthoekig railkoper voor aanpassing aan de railafmetingen 12 x 5 en 12 x 10 mm.
- Artikelnummer:
- SV 9340090
- Product omschrijving
- Voor aanpassing aan de railafmetingen 12 x 5 en 12 x 10 mm.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor bestelnr.
- 9340.000
- 9340.004
- 9340.010
- 9340.030
- Leveringseenheid
- 12 st.
- Nettogewicht
- 0,024 kg
- Brutogewicht
- 0,021 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177551916
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Inzetstukjes voor RiLine railsteun, vlak koper, PA 6.6, UL94-V0, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding