Voor verlenging van de aanrakingsbeveiliging bij gebruik van kabelschoenen met lange pershuls, boven en onder willekeurig aanbouwbaar.
- Artikelnummer:
- SV 9344520
- Product omschrijving
- Extra bescherming tegen aanraking, bijv. bij de toepassing van kabelschoenen met lange pershuls. Boven en onder willekeurig te koppelen.
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 7035
- Voor bouwgrootte
- 00
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,06 kg
- Brutogewicht
- 0,064 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177540859
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
- SV Afdekking aansluitruimte voor NH-lastscheider DIN00, 160A, PA 6, RAL 7035,