Afdekking aansluitruimte voor NH-zekeringlastscheiders

Artikelnummer: SV 9344530

Voor verlenging van de aanrakingsbeveiliging bij gebruik van kabelschoenen met lange pershuls, boven en onder willekeurig aanbouwbaar.

Artikelnummer:
SV 9344530
Product omschrijving
Extra bescherming tegen aanraking, bijv. bij de toepassing van kabelschoenen met lange pershuls. Boven en onder willekeurig te koppelen.
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 7035
Voor bouwgrootte
1
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,14 kg
Brutogewicht
0,148 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177540866
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Afdekking aansluitruimte voor NH-lastscheider DIN1, 250A, PA 6, RAL 7035,
Databladen
Technische gegevens