CB-apparatenadapters 3-polig

Bestelnr.: SV 9345610

CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.

Bestelnr.:
SV 9345610
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Flexibar
Glijmoeren
Nominale stroom max.
250 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Afgaande aansluiting
onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
3-polig
Afmetingen
Breedte: 105 mm
Hoogte: 240 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,433 kg
Brutogewicht
1,515 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,77
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177679986
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 250A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexibar, onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens