CB-apparatenadapters 3-polig

Bestelnr.: SV 9345710

CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.

Bestelnr.:
SV 9345710
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Flexibar
Glijmoeren
Nominale stroom max.
630 A
Nominale spanning
690 V, 3~
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
Afgaande aansluiting
onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Opmerking
Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat
De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Aantal polen
3-polig
Opmerking
Bij gebruik van het schakelapparaat Siemens VL630 is aanvullende de contactstrook 9342.720 vereist
Afmetingen
Breedte: 140 mm
Hoogte: 345 mm
Geschikt voor railkoper
Hoogte: 5, 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
GE (FG630)
Legrand (DPX 630)
Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N, BH630S)
Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
Schrack (MC3)
Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
Terasaki (E630, S630)
Toelatingen
UL
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,65 kg
Brutogewicht
3,8 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,44
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177680012
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV CB-apparatenadapter, 630A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexibar, onderaansluiting
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens