RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 250 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 105 mm. De "Universal"-uitvoering met schuifmoeren biedt maximale flexibiliteit bij de schakelaarmontage. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting onder.
- Bestelnr.:
- RX 9360612
- Uitvoering
- universeel
- Voordelen
- Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board
- Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
- Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Levering
- Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
- Nominale stoothoudspanning Uimp
- 8 kV
- Nominale spanning
- 690 V AC
600 V AC (UL) - Nominale isolatiespanning Ui
- 1.000 V
- Vervuilingsgraad
- 3
- Aantal polen
- 3-polig
- Afgaande aansluiting
- onder
- Aansluiting (elektrisch)
- schroef M8
- Doorsnede
- 15 mm²
6 mm² - Geschikt voor fabrikanten (type)
- Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- RiLine60
- Vermogensverlies max.
- 10,5 W
- Frequentie van de grondgolf
- 50...60 Hz
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -25 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Afmetingen
- Breedte: 109 mm
Hoogte: 251,4 mm
Diepte: 62,8 mm - Brandbelasting
- 8,086 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,472 kg
- Brutogewicht
- 1,474 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,608
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,96
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997080
- ETIM 9
- EC001531
- Product omschrijving
- RX CB-apparaatadapter 250 A, 3-polig, uitvoering: Universal Fix, afgaande aansluiting onder, B: 105 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions
- Selection guide