RiLineX CB-apparaatadapter

Bestelnr.: RX 9360613

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 250 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 105 mm. De "Universal"-uitvoering met schuifmoeren biedt maximale flexibiliteit bij de schakelaarmontage. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting boven.

Bestelnr.:
RX 9360613
Uitvoering
universeel
Voordelen
Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board
Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Elektrische waarden UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Nominale stoothoudspanning Uimp
8 kV
Nominale spanning
690 V AC
600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui
1.000 V
Vervuilingsgraad
3
Aantal polen
3-polig
Afgaande aansluiting
boven
Aansluiting (elektrisch)
schroef M8
Doorsnede
15 mm²
6 mm²
Geschikt voor fabrikanten (type)
Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Vermogensverlies max.
10,5 W
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Afmetingen
Breedte: 109 mm
Hoogte: 251,4 mm
Diepte: 62,8 mm
Brandbelasting
8,086 MJ/m²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,47 kg
Brutogewicht
1,473 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,96
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
RX CB-apparaatadapter 250 A, 3-polig, uitvoering: Universal Fix, afgaande aansluiting boven, B: 105 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Safety instructions
Selection guide