- Bestelnr.:
- RX 9365750
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
- Geschikt voor bestelnr.
- 9360.710
- 9360.720
- 9360.730
- 9360.705
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 60 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,232 kg
- Brutogewicht
- 0,247 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Product omschrijving
- RX-uitbreidingsblok voor apparaat-/uitbreidingsadapters B: 45 mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Quick guide