Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45 S

Artikelnummer: SV 9640237

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 974 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 1900 A

Artikelnummer:
SV 9640237
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
974 mm²
Lengte
651 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,5 kg
Brutogewicht
5,76 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
5,751
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177940185
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV VX Maxi-PLS 45S railkoper L=651mm
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens