Voor een eenvoudige koppelverbinding van Maxi-PLS railkoper.
- Artikelnummer:
- SV 9650191
- Toepassingsgebieden
- Voor een eenvoudige koppelverbinding van Maxi-PLS railkoper
- Materiaal
- E-Cu
- Levering
- Railverbindingsstukken
Glijmoeren
Bouten
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 60
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,21 kg
- Brutogewicht
- 2,221 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,87
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177643048
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Railverbindingsstuk voor Maxi-PLS 3200A koper, 100x60x20 mm BxHxD,
- Documentatie
- Safety instructions