Kabelinvoerwartels voor dakplaten, met metrische uitdrukpoorten, afdichtmembranen, invoersteunen of gesloten.
- Bestelnr.:
- SV 9665780
- Uitvoering
- met invoersteunen tot Ø 66 mm
- Product omschrijving
- Voor een eenvoudige en betrouwbare kabelinvoer in het dakbereik.
- Materiaal
- kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichting
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Diepte: 160 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,38 kg
- Brutogewicht
- 0,39 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177382473
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SV Kabelinvoerflenzen, met invoersteunen totØ 66 mm, 250x160 mm, kunststof, RAL 7035