Inbouwset ISV voor VX

Bestelnr.: SV 9666912

Voor de montage van ISV opbouwmodulen in VX kasten.

Bestelnr.:
SV 9666912
Product omschrijving
Voor de montage van ISV opbouwmodulen in kasten.
Materiaal
Montageframehouder: plaatstaal, verzinkt
Aanrakingsbeveiliging: plaatstaal, gelakt
Aanrakingsbeveiliging, zijkant: PVC
Levering
Montageframehouder
Aanrakingsbeveiliging
Incl. bevestigingsmateriaal
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 12
Geschikt voor bestelnr.
9666.916
9666.956
Opmerking
Aanvullend zijn een montageprofiel 9666.712 en een bevestigingsplaat 8612.400 benodigd
Geschikt voor
Breedte: 850 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 400 mm
600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8 kg
Brutogewicht
8,5 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177923294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
ISV Inbouwset voor montage van ISV-opbouwmodulen, voor kastafmeting 850x2000x400/600 mm BxHxD
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie