Deelmontageplaten voor zijwandmodulen voor functieruimte (interieurindeling)

Bestelnr.: SV 9673663

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen voor functieruimtes.

Bestelnr.:
SV 9673663
Uitvoering
zonder doorvoer
Product omschrijving
Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
300 mm
Afmetingen
Breedte: 502 mm
Hoogte: 293 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,657 kg
Brutogewicht
3,857 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177544093
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 600 mm en functieruimtehoogte 300 mm, 502x293 mm BxH, plaatstaal verzinkt