Koppel-montageset voor railkoperkast of verticaal railsysteem

Bestelnr.: SV 9674196

De railsysteemkast dient als voetsteun voor een verticaal gemonteerd Maxi-PLS/Flat-PLS railsysteem.

Bestelnr.:
SV 9674196
Uitvoering
voor Maxi-PLS railsysteem
Product omschrijving
De montageset dient als voetsteun voor een verticaal gemonteerd Maxi-PLS/Flat-PLS railsysteem.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Montageplaat
2 systeemchassis
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Alleen geschikt voor Maxi-PLS.
Geschikt voor
Breedte: = 200 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,2 kg
Brutogewicht
3,5 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177574458
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Koppel-montageset voor Maxi-PLS railsystemen, voor kastbreedte 200 mm en -diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt