Afdekstrook voor lastscheiderstrokenveld (kabelrangeerruimte)

Bestelnr.: SV 9674362

Schermt het hoofdrailsysteem in de kabelrangeerruimte af en maakt zo het veilig aansluiten van kabels en leidingen mogelijk.

Bestelnr.:
SV 9674362
Uitvoering
voor hoofdrailsysteem in het dakbereik
Product omschrijving
De afdekstroken schermen het hoofdrailsysteem in de kabelrangeerruimte af en maken zo het veilig aansluiten van kabels en leidingen mogelijk. Geschikt voor Maxi-PLS en Flat-PLS railsystemen.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 1.000 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,705 kg
Brutogewicht
3,905 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177613676
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Afdekstroken voor lastscheiderstrokenveld voor hoofdrailsysteem in dakbereik, voor kastbreedte 1000 mm en -diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt