- Artikelnummer:
- SV 9674.381
- Product omschrijving
- Noodzakelijk voor montage van de verdelerrailafdekstroken.
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Set bestaande uit 2 montagerails
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Voor 1 lastscheiderstrokenveld is 1 LE montagerails noodzakelijk.
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.000 mm
= 2.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,522 kg
- Brutogewicht
- 2,722 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177613720
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Montagerail voor verdelerrailafdekstroken, lastscheiderstrokenveld Jean Müller, plaatstaal, verzinkt