Profiel voor aansluitrails

Artikelnummer: SV 9676528

Voor de verbinding van aansluitrails en verbindingssets van rechthoekig railkoper met Flat-PLS railsystemen, zonder te boren.

Artikelnummer:
SV 9676528
Product omschrijving
Voor de verbinding tussen aansluitrails en railsystemen.
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
For Busbar width
80 mm
Rails per geleider
2
Opmerking
De bij de levering inbegrepen schroeven dienen voor het vastzetten van de profielen aan railkoper
Schroeven voor bevestiging van de aansluitrail zijn niet bij de levering inbegrepen
De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat + (aantal deelgeleiders x 10)
Aantal schroeven per rail: Bij 2 deelgeleiders per ader: 2 st. en bij 3 resp. 4 deelgeleiders per ader: 4 st.
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS
Bevestigingsmaat
40 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,71 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,42
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177602755
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Flat-PLS60/100 Contactprofiel E-CU, voor koperbreedte 80 mm, 2 deelgeleiders per geleider
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens