Aansluitplaat voor kabelschoenen

Bestelnr.: SV 9676710

Voor de aansluiting van kabelschoenen op een Flat-PLS railsysteem met 2 – 4 railkoperdelen per geleider.

Bestelnr.:
SV 9676710
Product omschrijving
Voor de aansluiting van kabelschoenen op een verdelerrailsysteem uit vlak-koper. Geschikt voor 10 mm raildikte.
Materiaal
Aansluitplaat: E-Cu, vernikkeld
Railkoperklauw: roestvaststaal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal (zonder schroeven)
Montage-instructie
De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.
Railkoperklauw met inpersmoer M10
Rails per geleider
2
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Bevestigingsmaat
40 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,12 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,07
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177625778
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Flat-PLS60/100 Aansluitplaat met bout M10, aansluitbouten M10
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens