Contactklem voor NH-lastscheiderstroken

Artikelnummer: SV 9677.485

Voor een montage zonder boren van NH-lastscheiderstroken op railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Artikelnummer:
SV 9677.485
Product omschrijving
Voor een montage zonder boren van NH-lastscheiderstroken op railsystemen met 185 mm railhartafstand.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
E-Cu, vertind
Polyamide
Opmerking
Gebruik alleen mogelijk op railsysteem met aanrakingsbeveiliging (afdekprofiel, met sleuven)
Voor bouwgrootte
1 - 3
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,456 kg
Brutogewicht
0,503 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,151
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Contactklem voor NH-lastscheiderstroken voor bouwgrootte 1-3, plaatstaal verzinkt, E-Cu vertind, polyamide
Databladen
Algemene technische informatie