Railsteun (185 mm)

Bestelnr.: SV 9677.500

Voor vlak railkoper 40/60/80/100/120 x 10 mm

Bestelnr.:
SV 9677.500
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingselementen voor de afdekking ter aanrakingsbeveiliging (bodemprofiel)
Aantal polen
3-polig
185 mm
Geschikt voor railkoper
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Aantal polen
3-polig
Nominale spanning
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,72 kg
Brutogewicht
1,92 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Railsteun, railhartafstand 185 mm, 3-polig, geschikt voor railkoper 40/60/80/100/120x10 mm, PA6.6, UL 94-V0
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie