Systeembevestiging voor VX, TS

Bestelnr.: SV 9677531

Voor de bevestiging van railsystemen met een hartafstand van 185 mm in kasten.

Bestelnr.:
SV 9677531
Product omschrijving
Voor de bevestiging van railsystemen met een hartafstand van 185 mm in de kast.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
2 systeembevestigingen (links/rechts)
2 montagechassis
Incl. bevestigingsmateriaal
Systeembevestiging (symmetrisch)
Montage-instructie
Voor een variabele diepteverstelling van het railsysteem in de kast is bovendien het systeemchassis 23 x 64 mm voor VX (voor het binnenste montageniveau) vereist. De selectie vindt plaats op basis van de kastdiepte.
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,9 kg
Brutogewicht
5,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177923300
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Systeembevestiging VX25-1000
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie