Dakplaat voor kabelinvoerflenzen voor VX, VX IT

Artikelnummer: SV 9681.594

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere kasten.

Artikelnummer:
SV 9681.594
Product omschrijving
Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Number of required cable entry glands
3
Geschikt voor
Breedte: = 850 mm
Diepte: = 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
4,04 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
15,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177926639
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SV VX Dakplaat voor kabelinvoerflenzen, voor kastbreedte 850 en -diepte 400 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding