Ecosystem IT

Rask, sikker og suveren i alle IT-scenarioer

Hva om teknologi som nettsky- og edge computing, data analytics, AI og 5G bare fortsetter å utvikle seg – i sitt eget tempo? Hva om den eksplosive økningen i datatrafikk skaper uløselige IT-oppgaver i fremtiden? Hva om dere allerede i dag hadde hatt en standardisert plattform for alle IT-scenarioer – slik at dere kunne agere raskere, sikrere og med større suverenitet enn hittil? Og det er ikke alt: Hva om rask innhenting, overføring og analysering av enorme datamengder kunne muliggjøre nye forretningsmodeller? Samtidig som suvereniteten over alle data forblir trygt forankret hos dere?

En ønskedrøm? Nei. Det er realiteten. Sammen med våre søsterselskaper German Edge Cloud og partnere tilbyr vi «Rittal Ecosystem IT», som allerede i dag er svaret på alle disse spørsmålene: med standardiserte komponenter og systemer, og løsninger for alle utfordringer knyttet til skalerbare og lønnsomme IT-omgivelser for edge- og nettskyscenarioer.

Rittal Ecosystem IT

Porteføljen strekker seg fra rack, rom og containere til en komplett OT-infrastruktur og nøkkelferdige datasentre, samt filialer for datasentre og managed services. Det omfatter alle ytelser for hele datasenter-livssyklusen fra en og samme kilde: fra planlegging og implementering til drift og optimalisering av en IT-infrastruktur. Private nettskyplattformer og managed services kommer her German Edge Cloud, det samme gjelder AI-baserte programfunksjoner for industrien.

Rittal RiMatrix NG – åpen systemplattform for alle typer IT-infrastruktur

Takket være standardisert, modulbasert systemteknologi med rack, power, cooling, security og monitoring kan individuelle løsninger for alle typer IT-scenarioer bygges opp enkelt, raskt og fleksibelt – fra enkeltrack-installasjoner til edge-, enterprise-, colocation- eller hyperscale-datasentre.

Fordelene:

Maksimal fleksibilitet

  • RiMatrix NG er maksimalt fleksibel i alle dimensjoner (ytelsesområde, installasjonsomfang, tilgjengelighet, sikkerhet mot svikt, integrering av sertifiserte partnere)
  • Variable finansieringsmodeller (leie) kompletterer porteføljen og muliggjør skalerbare, behovstilpassede investeringer
  • Tilpasningsdyktige, fremtidsrettede teknologitrender takket være kontinuerlig videreutvikling
  • Bærekraftig og kostnadsbesparende modularitet takket være energieffektive komponenter

Sikre løsninger

  • RiMatrix NG står for kontrollert Rittal-kvalitet i henhold til internasjonale standarder
  • kompatibel med allerede installerte systemer for sikker utvidbarhet
  • Internasjonale godkjenninger for internasjonal bruk
  • Dokumentasjon, kursing og opplæring samt omfattende service for produksjonssikkerhet

Rask idriftsetting

  • Fordefinerte, velutprøvde datasenterløsninger og første integrasjon av OCP-teknologi i standardprogrammer for reduserte kostnader
  • Optimalt tilpasset krav fra IT-komponenter, overordnede styringssystemer og programfunksjoner
  • Rask idriftsetting av totalløsninger
  • Rask og enkel konfigurasjon av komponenter med Rittal Configuration System
  • Produktlevering på 24/48 timer (standardkonfigurasjon i Europa)

Les mer

Rittal DataCube RDC – Datasenter i container

Den stadig økende datamengden har store konsekvenser for IT-infrastrukturen. Behovet for prosessorytelse og minnekapasitet øker i samme takt, og krever stadig flere servere og lagringssystemer, samtidig som arealet for IT-infrastruktur er begrenset. Da er datasentre i containere fra Rittal en perfekt løsning. De standardiserte systemene kan installeres på kort tid, og konseptet kan spesialtilpasses etter individuelle behov.

Fordelene:

  • Skreddersydde containerløsninger på plattformbasis
  • Individuell sammensetning av et container-datasenter med forhåndsdefinerte moduler
  • Formonterte containerløsninger klare på svært kort tid
  • Prosjektering utføres av Rittal
  • Nøkkelferdig overlevering av en velutprøvd løsning, inkludert fullstendig dokumentasjon

Les mer

Lifecycle IT

Et datasenter er en organisme som utvikler og forandrer seg kontinuerlig. For at det skal kunne holde tritt når foretakets behov endrer seg, må det være fleksibelt. Med vår omfattende løsningsportefølje Rittal Lifecycle IT støtter vi deg i alle de fire fasene av datasenterets livssyklus: planlegging, implementering, drift og optimering av en lokasjonsoverskridende IT-infrastruktur.

Design
Etter at konseptet er utviklet, velges løsningsmodulene som skal benyttes, og investeringen (CAPEX) og driftskostnadene (OPEX) beregnes.

Implementering
Den fysiske infrastrukturen (strøm, kjøling, monitoring, sikkerhet) opprettes. IT-komponenter (server, storage, switches) kan integreres valgfritt via Rittal og våre partnere. Deretter gjennomføres idriftsetting og overtakelse.

Drift
Datasenteret kan driftes av kunden selv, eller av våre partnere som managed service.

Optimering
Effektivitet, kostnader og bærekraftighet i den installerte løsningen analyseres for å forstå datasenterets optimeringspotensial.

IT-rådgivning og systemløsninger

Datasenter-prosjekter må skaleres i flere dimensjoner. Hvilken struktur og størrelse er riktig? Små, fordelte Edge-datasentre, container- og high performance-datasentre, «klassiske» core- og bedriftsdatasentre, eller cloud-, colocation og hyperscale-datasentre? Og hvordan skal kjølingen være? Med klimatisering i rack, rekker eller hele rommet, vannbasert eller kjølemiddelbasert, indirekte eller direkte?

En helhetlig betraktning av alle rammevilkår og påvirkningsfaktorer bidrar til å unngå feil under planleggingen og utvikle en fremtidsorientert løsning. Ekspertteamene i Rittal Competence Center IT har omfattende kunnskap og lang erfaring fra en rekke internasjonale IT-prosjekter. Våre spesialister hjelper dere ved spørsmål rundt konseptutvikling og implementering av datasentre, med TCO-beregning, og i alle spørsmål om sikkerhet, planlegging, monitoring og vedlikehold.

Vi tilbyr

  • en sentral, IPMA-sertifisert prosjektleder
  • Prosjektering i Tyskland i tråd med DIN EN 50600
  • Konseptutvikling av akkrediterte Tier-designere iht. Uptime Institute
  • Sikker planlegging takket være lang erfaring og bred kundeportefølje

Deres fordeler:

  • Profesjonell oppfølging av IT-prosjektet i alle faser
  • Anleggsdesign tilpasset deres behov

Som ABB, HPE, Siemens og Atos

Strategiske allianser med velrenommerte internasjonale markedsledere gir synergieffekter innen kunnskapsdeling, markedstilgang og støtte til internasjonale kunder. I fellesskap kan vi tilby disse komplette IT-løsningene og omfattende tjenester – fra passende IT-maskinvare til trygg, effektiv og skalerbar infrastruktur. For eksempel har Secure Edge Data Center (SEDC) en redundant og sikker strømforsyning fra ABB og innovative IT-programfunksjoner og tjenester fra HPE. Rittal er dessuten en av verdens ledende tilbydere av IT-infrastruktur, og samarbeider med Atos under planlegging, oppbygning, drift og service av datasentre. Sammen med Siemens tilbyr vi en «Container as a Service»-løsning for å kunne benytte IoT-programmer trygt og raskt overalt. Ett tett samarbeid med distribusjonspartnere som forhandlere og systemintegratorer gjør det dessuten enklere å tilby komplette, bruksklare datasentre på en kostnadseffektiv måte.

Fordeler ved produsentkompetanse

Moderne IT-anlegg er selve hjertet i mange foretak. Med stadig større og komplekse datamengder er det i dag viktigere enn noen sinne at den digitale infrastrukturen alltid er klar og fungerer pålitelig. Da er grundig fagkunnskap, kort responstid og høy kvalitet på rådgivningen fra våre servicepartnere sentrale forutsetninger. Derfor bør du satse på velkjente Rittal Service, og dra nytte av disse fordelene:

Fordelene:

  • Omfattende rådgivning fra konseptutvikling til after sales service – og mer til
  • Pålitelig support av bedriftens IT-anlegg takket være profesjonell lifecycle management
  • Topp kvalifiserte serviceteknikere og infrastruktur-spesialister
  • Solid fagkunnskap med produsentkompetanse
  • Nettbaserte og automatiserte serviceprosesser
  • Høy tilgjengelighet av originale reservedeler

Les mer

IT med kalkulerbare kostnader

Hvis dere ikke vil kjøpe og drifte et eget datasenter, kan bedriften også få en individuell IT-infrastruktur som service til en fast månedspris via nettskyen. Det er en fordel for kunder med høye krav til datasikkerhet og strenge compliance-forskrifter. Vårt søsterforetak German Edge Cloud tilbyr gjenbrukbare moduler som kan settes sammen individuelt etter kundens behov.

German Edge Cloud tilbyr topp moderne nettskyplattform-teknologi fra tre uavhengige Tier 3+ datasentre i Frankfurt i Tyskland. Disse plattformene kompileres teknisk avhengig av behovene, privatiseres i henhold til compliance-kravene og kan ved behov kompletteres med ekstra tjenester og driftsmoduler.

Fordelene:

  • Datacenter as a Service, Infrastructure as a Service eller Distributed Platform as a Service
  • Managed Platform og Application Services: Driftsstøtte for databaser, loadbalancer osv.
  • Transition Partner: Konseptutvikling og gjennomføring av store migrasjonsprosjekter, inkludert trinnvis omstilling av legacy-systemer til moderne nettskyteknologi
  • Transformation Enabler: Eksperter hever foretakets applikasjons- og IT-landskap til neste automasjonsnivå, og hjelper med IT-strategisk rådgivning

Mer informasjon

 

ONCITE – alt i ett-løsningen for industrien

ONCITE er et nøkkelklart Edge Cloud-datasenter for sanntidsdrevne, datasuverene industri 4.0-scenarioer. Det lagrer og behandler data tilnærmet i sanntid under produksjon («on premise») og harmoniserer dataene for analyser på grunnlag av kunstig intelligens (AI).

Dermed kan foretak på svært kort tid optimere produksjonen digitalt, og samtidig utnytte data til å skape merverdi og tilrettelegge dem for videre bruk. Brukerne får full suverenitet over egne data, og kan selv avgjøre hvem som får tilgang til hvilke data, og velge via hvilke plattformer og offentlige nettskyer de vil benytte for forbindelser med partnere.

Løsningen er utviklet av Rittal, German Edge Cloud – et foretak Friedhelm Loh Group – i tett samarbeid med Bosch Connected Industry og Fraunhofer Society.

Les mer

 

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

På Vestlandet setter datasenteret LMD nye standarder. Et tunnelsystem i fem etasjer med et areal på 120 000 m² rommer en total kapasitet på 200 MW. Det benytter utelukkende fornybar energi, og kjøles med vann fra fjorden. Sammenliknet med nettsky-datasentre i f.eks. Tyskland oppnår de kostnadsbesparelser på opptil 40 %. Dessuten er anlegget ekstremt sikkert: Bergveggene gir naturlig beskyttelse mot elektromagnetiske bølger, og det er bare to adgangspunkter til senteret.

Lefdal Mine Datacenter er et unikt anlegg som lønner seg: Foretak trenger stadig bedre tilgang til høyeffektive, sikre og effektive IT-ressurser. Standardiserte datasenter-containere fra Rittal fyller dette behovet. Implementering av fleksibel, skalerbar IT-infrastruktur er mulig innen bare seks uker.