Roteamento de cabos para aberturas na base
-
Perfil central para entrada de cabos para VX, VX SE
O perfil é encaixado diretamente nas chapas de base. Se a chapa de montagem for instalada recuada para a frente, os cabos podem ser introduzidos diretamente em uma guia para fixação de cabos, sem necessidade de manter raios de curvatura amplos. Junto com a guia para fixação de cabos pode-se obter uma adaptação perfeita entre a entrada dos cabos e a placa de montagem.
-
Perfil traseiro para entrada de cabos para VX, VX SE
Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário.
-
Perfil de aperto elástico
Para vedação da entrada de cabos entre as chapas de base, especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro.
-
Chapa de base EMC
Para cabos blindados com um diâmetro máx. de 20 mm junto com as chapas de base padrão.
-
Chapa de base Para TP
Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.
-
Presilhas Para chapas de base
Como reposição e para fixação adicional das chapas de base no TS, SE, CM, TP.
-
Chapas de base para DK-TS
Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry