Sistema de climatização outdoor
-
Ventiladores com filtro TopTherm
Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.
-
Ventiladores com filtro TopTherm com tecnologia EC
Modelo de ventilador com filtro RTT com elevada eficiência energética e tecnologia EC. Acima de 180 m³/h com interface integrada de controle (0-10 V / entrada para PWM e saída do sinal do velocímetro) para regulagem e monitoramento do ventilador.
-
Proteção contra jatos de água para aumentar o grau de proteção
Principalmente no caso da aplicação na indústria alimentícia, a proteção contra jatos de água impede a entrada de umidade no equipamento. O grau de proteção IP 56 é alcançado com o uso do filtro padrão.
-
Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW
Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre -30 °C e 60 °C oferecem proteção perfeita em ambientes desafiadores. O condicionador de ar pode ser instalado, por exemplo, em soluções de projetos Toptec, de três formas: montagem externa, interna parcial e interna total.
-
Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 2.500 W, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada (a partir de 1000 W), grau de proteção UL Type 3R/4, 12.
-
Sistemas Direct Air Cooling (DAC) para armários multifuncionais
Sistema Direct Air Cooling para montagem no teto de armários multifuncionais (MFG). O produto é perfeitamente adequado para compensar com muita eficiência a elevada dissipação de calor do MFG com Delta T reduzido. Com a utilização de um filtro plissado altamente eficiente, o ar ambiente é filtrado e introduzido no MFG; o ar quente sai de dentro do armário por uma abertura com tampa tipo basculante. O DAC está totalmente integrado no teto do MFG, ficando protegido contra vandalismo.
-
Aquecedor para armários sem ventilador
Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos. Modelo sem ventilador. Potência térmica entre 10 e 150 W.
-
Aquecedor para armários com ventilador
Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos. Modelo com ventilador. Potência térmica entre 235 e 800 W.