Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.06.2022
Produto alternativo recomendado 7824208
Lateral travável para TS, TS IT
Produto alternativo recomendado 7824208
Lateral travável para TS, TS IT
Fechar
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Montagem simples graças ao encaixe na parte inferior e fecho na parte superior. Pinos de aterramento com superfície de contato. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: | Inclui 4 fechos de lingueta com fecho de segurança 3524 E |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TE 8000 Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 20 |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 20 kg |
EAN: | 4028177801349 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Descrição do produto: | TE Side panel, HxD: 2000x800 mm, For TE 8000 |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|
---|