Наша компетенция - Ваши преимущества.

Мы создаем инновации для наших клиентов! Мы учитываем потребности и пожелания, поэтому наши продукты точно соответствуют Вашим требованиям!

  • Высокое качество у TS 8 из нержавеющей стали
  • Оптимальный доступ со всех сторон у сетевого шкафа TE 8000
  • Непревзойденная функциональность и мощность освещения у светильника на светодиодах
  • Эффективный мониторинг в низковольтных комплектных устройствах
  • Потолочные вентиляторы - эффективность на высоте
  • Blue e+ - самая эффективная серия холодильных агрегатов Rittal в мире
  • LCU DX - компактное эффективное охлаждение
  • Мониторинг питания для IT - модульные PDU

Обзор наших новинок:

Новый Системный каталог 35!

Используйте Системный каталог 35 в качестве эффективного инструмента для успеха Вашей компании.

  • 936 страниц
  • Обширная программа продуктов в области распределительных шкафов, решений по контролю микроклимата, электрораспределению и IT-инфраструктуре
  • Новинка! Теперь включает продукты и решения Rittal Automation Systems и Eplan

Загрузить Каталог 35

Клеммы для подключения проводов Push-In

Надежный контакт без инструментов

Компактные размеры, большое значение. Кому не известно из повседневной работы: быстро подключить клемму PE, либо незащищенную отходящую линию в НКУ или системе управления. С помощью новых клемм для подключения проводов Push-In это производится быстро, надежно и без использования инструментов.

Подробнее

Смотреть видео

 

 

TS 8 и SE 8 из нержавеющей стали - теперь еще лучше.

В неблагоприятных условиях окружающей среды часто необходимы материалы, которые обладают стойкостью к самым агрессивным веществам.

Для того, чтобы лучше соответствовать требованиям и обеспечить еще больше надежности, в будущем все наружные детали (замок, шарнир корпуса, замочные вкладыши) будут изготавливаться полностью из нержавеющей стали.

Таким образом, с корпусами TS 8 и SE 8 из нержавеющей стали Вы получаете оптимальное решения для самых жестких условий.

Микросайт TS 8

Микросайт SE 8

 

Светильник на светодиодах.

Ваши преимущества:

  • 100 % освещение шкафа благодаря специальному кожуху с ребристой структурой
  • Решение на светодиодах с мощностью светового потока от 900 до 1200 Вт
  • Простой монтаж по принципу Plug & Play без потери пространства в шкафу
  • Универсально – питающее напряжение в широком диапазоне 100 - 240 В AC и 24 В DC

 Проверьте сами!

Сетевой шкаф ТЕ 8000. Эффективность и выгода.

Ваши преимущества:

  • Стойка без неудобного каркаса
  • Простой монтаж
  • Удобство на всех уровнях монтажа

Подробнее

 

 

 

Система Smart Monitoring - компактность, надежность, эффективность.

Ваши преимущества:

  • Непрерывный контроль и мониторинг энергопотребления машин и установок
  • Визуализация с помощью дисплея и веб-интерфейса
  • Ведение журнала и передача измеренных значений

Подробнее

 

Потолочные вентиляторы Rittal. Одна система для всех случаев.

Ваши преимущества:

  • Всего один монтажный вырез для всех классов мощности (258 x 258 мм)
  • Оптимальная эффективность благодаря совершенному току воздуха с малыми потерями давления
  • Высокая степень защиты благодаря инновационному креплению на зажимах

Подробнее

 

World`s first - Blue e+. Самая эффективная серия холодильных агрегатов Rittal в мире.

Ваши преимущества:

  • Эффективность: Экономия электроэнергии до 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
  • Гибкость: Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
  • Безопасность: Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря продуманному охлаждению компонетов
  • Простота: Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов

Микросайт Blue e+

 

Воздухо-водяные теплообменники для пищевой промышленности.

Hygienic Design

Для применения в областях пищевой промышленности с высокими гигиеническими требованиями теперь доступен воздухо-водяной теплообменник с возможностью мойки.

Линейка продукции

 

LCU DX - компактное эффективное охлаждение.

Ваши преимущества:

  • Максимальная энергоэффективность благодаря охлаждению отдельных стоек, а не помещения
  • Эффективность работы благодаря EC-вентиляторам.
  • Оптимальная адаптация мощности компрессора к текущим тепловым нагрузкам в IT-стойке благодаря инверторному управлению
  • Максимальная надежность благодаря сигнализации тревог через CMC III
  • Высокая надежность благодаря адаптации к режиму работы 24/7
  • Отвод тепловой энергии с помощью внешнего блока непосредственно окружающему воздуху
  • Соединение внутреннего и внешнего блоков трубопроводами хладагента, а также кабелями данных и питания
  • Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха

Подробнее

 

Rittal автоматизирует производство систем управления.

Комплексная оптимизация процессов создания распределительных шкафов

Благодаря новому бизнес-направлению Rittal Automation Systems обеспечивается поддержка на всех этапах производства шкафов и НКУ.

Подробнее

 

Загрузить

Online инструменты