Сетевые шкафы, шкафы для серверов

  • TS IT
    TS IT

    Платформа удовлетворяет всем требованиям к современной сетевой или серверной стойке. Внутренний монтаж без инструментов, высокая нагрузочная способность и структурированная прокладка кабеля для универсального применения в качестве этажного распределителя или в ЦОД. Подходящее решения для любой концепции охлаждения: закрытая обзорная дверь для высокомощных серверов с охлаждением LCP на базе воды или хладагента или вентилируемые двери для охлаждения воздухом помещения.

    Подробнее

  • Корпус для распределения кабеля для TS IT
    Корпус для распределения кабеля для TS IT

    Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке LCP.

    Подробнее

  • TE 8000
    TE 8000

    Новый шкаф TE 8000, на базе успешной предыдущей модели TE 7000 был доработан и оптимизирован по различным параметрам. TE 8000 не имеет рамного каркаса, обеспечивает оптимальный доступ к монтажным плоскостям и является базовым шкафом для стандартных требований по установке..

    Подробнее

  • Открытые стойки
    Открытые стойки

    Распределительные стойки для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.

    Подробнее

  • TE 7000
    TE 7000

    Модель для начинающих. Простой разборный рамный каркас 19'' для оптимального доступа и установки.

    Подробнее

  • DK-TS
    DK-TS

    Сетевые и серверные шкафы на базе TS 8. Грузоподъемность в зависимости от конструкции максимально до 1000 кг.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required