Цоколь

  • Цоколь Flex-Block
    Цоколь Flex-Block

    Пластиковый цоколь с металлическими фальш-панелями для быстрой сборки без инструментов. Цоколь в сборе с фальш-панелями спереди, сзади и с боку, подходит для шкафа вашего размера.

    Подробнее

  • цоколя TS
    цоколя TS

    Цоколь TS, состоящий из передних и задних элементов цоколя, предварительно установленный с угловыми элементами, в зависимости от ширины шкафа, боковые крышки выбираются в зависимости от глубины шкафа.

    Подробнее

  • Распределительные кабельные отсеки TS
    Распределительные кабельные отсеки TS

    Распределительный кабельный отсек для TS, с интегрированной системной перфорацией для индивидуального монтажа.

    Подробнее

  • Цоколь, в сборе
    Цоколь, в сборе

    Цоколь в сборе, для АЕ, ТР, ES, передние и задние фальш-панели с установленными угловыми элементами и боковыми фальш-панелями.

    Подробнее

  • Комплектующие для цоколя
    Комплектующие для цоколя

    Комплектующие для цоколя, например, кронштейны для крепления к полу, регулировочные ножки и пр.

    Подробнее

  • Цоколь, стационарный для PC, IW
    Цоколь, стационарный для PC, IW

    Соответствует дизайну корпуса, высота 100 мм, спереди с выступом.

    Подробнее

  • Бетонный цоколь для базовых корпусов CS New
    Бетонный цоколь для базовых корпусов CS New

    Бетонный цоколь для модульных и базовых корпусов CS. Комплект для простого быстрого монтажа на месте установки.

    Подробнее

  • Траверса для TS, SE, CM, TP, PC, IW
    Траверса для TS, SE, CM, TP, PC, IW

    Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм.

    Подробнее

  • Цоколь для FlatBox
    Цоколь для FlatBox

    Для крепления к имеющимся резьбовым отверстиям в основании FlatBox. Имеется вырез сзади для прокладки кабеля.

    Подробнее

  • Защита от опрокидывания для TS IT
    Защита от опрокидывания для TS IT

    Защита от опрокидывания для серверных шкафов TS, выдвижная защита от опрокидывания в последствии может быть установлена на раму основания стоек для серверов и выдвигается только при необходимости.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required