Внутренний монтаж

  • Монтажные панели
    Монтажные панели

    Монтажные панели в качестве дополнения к корпусам и шкафам, не имеющих монтажной панели в комплекте поставки. Секционные монтажные панели для шкафов серии TS 8 создают дополнительные монтажные панели по ширине и глубине.

    Подробнее

  • Системы шин
    Системы шин

    С помощью систем шин можно обеспечить крепление в любой точке внутри каркаса TS 8. Дополнительные уровни монтажа, различные функции, например, несущие шины или C-образные профильные шины – индивидуальный монтаж не имеет границ.

    Подробнее

  • Крепежные элементы
    Крепежные элементы

    Закладные гайки, винты и различные монтажные элементы для компактного и эффективного монтажа шкафа.

    Подробнее

  • Приборные полки
    Приборные полки

    Возможно организация мест хранения на раме шкафа или на 19" плоскости. Телескопические направляющие и ручки дополняют программу приборных полок, которые используются в IT-стойках, шкафах для серверов, настенных распределителях и промышленных шкафах и частично могут монтироваться без инструментов.

    Подробнее

  • Светильники
    Светильники

    Оптимально освещенный распределительный шкаф повышает безопасность работы. Инновационная технология освещения, быстрый монтаж без инструментов, встроенный датчик движения или концевой выключатель двери – вот некоторые свойства светильников.

    Подробнее

  • ЭМС
    ЭМС

    Защита стандартного распределительного шкафа от электрических, магнитных или электромагнитных полей может быть расширена с помощью комплектующих. Мерами является улучшение экранирования за счет оптимального выравнивания потенциалов или оптимальное контактирование с кабельным экраном непосредственно при вводе кабеля.

    Подробнее

  • Внутренний монтаж для сейсмоопасных зон
    Внутренний монтаж для сейсмоопасных зон

    TS 8 для сейсмоопасной зоны 1, 2, 3 и 4 по Bellcore. Такие конструкции прошли тестирование и отвечают требованиям Telcordia GR 63-CORE.

    Подробнее

  • Заземление
    Заземление

    Отдельные кабели заземления или готовые системы для шкафов для заземления на каркас шкафа или на шину заземления.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required