Прокладка кабеля

  • Кабельный ввод для вырезов в основании
    Кабельный ввод для вырезов в основании

    Отдельные панели основания шкафов TS, SE, CM и TopPult TP могут быть заменены на панели для ввода кабеля. Кабельные вводы и вводы для кабеля со штекерами обеспечивают высокую степень защиты IP и удобство установки.

    Подробнее

  • Фланш-панели
    Фланш-панели

    Для вырезов в настенных корпусах или монтажа в поверхности шкафа. Для кабельных вводов в метрическом или PG-исполнении. Для 19" настенных корпусов серии EL закрытая фланш-панель может быть заменена на фланш-панель со щеточным буртиком.

    Подробнее

  • Кабельные вводы
    Кабельные вводы

    Кабельные вводы из материалов полиамид, латунь или нержавеющая сталь. Высокая степень защиты (IP 68 или IP 69K) для применения в пищевой промышленности или в чистых помещениях достигается при использовании кабельного ввода HD.

    Подробнее

  • Ввод кабеля
    Ввод кабеля

    Кабели со штекерами могут быть введены в корпус или шкаф различными способами: рама уплотнения, ступенчатый кабельный ввод или ввод для кабелей со штекерами.

    Подробнее

  • Ввод и фиксация кабеля
    Ввод и фиксация кабеля

    Кабельные каналы для установки на монтажную панели или вертикальный профиль TS 8, угловые профили, C-образные профили для фиксации и прокладки кабеля, а также разгрузки от натяжения. Кабельные трассы, кабельные органайзеры, ранжирующие органайзеры, фиксаторы кабеля для правильной прокладки кабеля.

    Подробнее

  • Прокладка кабеля 19"
    Прокладка кабеля 19"

    Неважно, будь то коммутационный шкаф или этажный распределитель с одной 19" плоскостью или серверная стойка с двумя 19" плоскостями: разнообразие комплектующих отвечает всем требованиям к прокладке кабеля в боковой части, спереди или за 19" плоскостью.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required