19" монтажное оборудование

  • Поворотная рама
    Поворотная рама

    Благодаря поворотной раме можно легко получить дочтуп к задней стороне 19" компонентов. В зависимости от исполнения возможен угол открывания 130° или 180°.

    Подробнее

  • Профильные шины
    Профильные шины

    Профильные шины и монтажные рамы для внутреннего монтажа с одной и двумя 19" плоскостями для настенных корпусов, отдельных шкафов и шкафов серии TS 8.

    Подробнее

  • Монтажные комплекты для профильных шин
    Монтажные комплекты для профильных шин

    В зависимости от типа шкафа и ширины шкафа необходимо выбрать монтажный комплект для профильных шин или монтажной рамы.

    Подробнее

  • Комплектующие для Rittal Data Rack
    Комплектующие для Rittal Data Rack

    Открытая стойка Data Rack может быть оснащена второй 19" крепежной плоскостью, направляющими по глубине, направляющими шинами или соединителями. Ролики для мобильного применения в качестве лабораторного каркаса или для размещения измерительной техники.

    Подробнее

  • Направляющие шины
    Направляющие шины

    Направляющие шины обеспечивают опору для компонентов, которые монтируются на 19" плоскость и защищают тяжелое оборудования от провисания. Направляющие шины имеют статическую нагрузочную способность до 800 Н.

    Подробнее

  • Дюймовый монтаж
    Дюймовый монтаж

    Поддоны для 19" монтажа, панели, возможности хранения нестандартного оборудования и возможности крепления на 19" профильных шинах закладными гайками или с помощью инновационного 19" крепления

    Подробнее

  • Глухие и передние панели
    Глухие и передние панели

    Глухие панели для закрытия неиспользуемых единиц высоты. В различных вариантах высоты из материалов алюминий, листовая сталь и пластик. Для крепления на винтах или быстрого крепления без инструментов.

    Подробнее

  • Патч-панели
    Патч-панели

    Патч-панели с вырезами для распространенных разъемов оптоволоконного или медного кабеля.

    Подробнее

  • Сплайс-боксы
    Сплайс-боксы

    Распределение подводимого оптоволоконного кабеля по отдельным разъемам на патч-панели. Готовые оптоволоконные кабели подводятся к патч-панелям с с использованием Breakout-бокса.

    Подробнее

  • Оборудование LSA
    Оборудование LSA

    Для оборудования LSA поставляются монтажные блоки для плинтов LSA или монтажные комплекты для поддонов или монтажных уголков LSA.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required