Laboratorijsko preizkušena kakovost

Upravljanje kakovosti podjetja Rittal, ki presega vse meje

Področja uporabe inovativnih izdelkov Rittal postajajo vse bolj raznolika – zahteve so vedno bolj kompleksne.

Samo dosledno upravljanje kakovosti lahko zagotovi stalno izboljševanje izdelkov, storitev in notranjih procesov. Na ta način partnerji podjetja Rittal izkoristijo stalno visoke standarde, popolno izpolnitev njihovih pričakovanj in možnost neomejene uporabe vseh izdelkov po vsem svetu.

Dosledna filozofija podjetja Rittal o kakovosti je omogočila pridobitev mednarodno priznanih certifikatov, kot je ISO 9001:2015.

Odgovorna uporaba dragocenih naravnih virov ter zaščita ljudi in okolja odločilno prispevata k pridobitvi certifikatov. Rittal je prejel certifikata ISO 14001:2015 in OHSAS 18001:2007 za impresivno povezovanje gospodarstva in ekologije.

Svetovna merila za najvišje standarde izdelkov

Dosledna filozofija podjetja Rittal o kakovosti je omogočila pridobitev mednarodno priznanih certifikatov. Poleg celovitih certifikatov za izdelke po svetovnih standardih in akreditacije našega laboratorija za kakovost s strani DAkkS (Nemški svet za akreditacijo) in Underwriters Laboratories UL je sistem vodenja kakovosti Rittal uveden po vsem svetu in ima tudi svetovno znane certifikate SQS (Švicarsko združenje za sisteme kakovosti in vodenja). Tako dosegamo naš cilj, da svojim partnerjem po vsem svetu zagotovimo enako dobre storitve in enako dobre izdelke.

Preizkusne metode

Preizkušanje kakovosti – usmerjeno na kupca, praktično in v skladu z najnovejšimi tehnologijami!

Vsak dan so sistemska ohišja podjetja Rittal preizkušena v lastnem laboratoriju za kakovost, kjer dokazujejo, da ponujajo največje prednosti za uporabnike na podlagi brezkompromisno visokih standardov.

Vedno popolna zaščita
Rittal izdelki v EMC laboratoriju za preizkušanje

Ledeno hladno
Simulacija ekstremnih podnebnih razmer v vroči in hladni komori

Stabilni pogoji
Preizkusi mehanskih obremenitev s tlačnimi in nateznimi silami

Natančnost do tisočinke milimetra
3D meritve

Prah nima nobenih možnosti
Preizkus tesnjenja po EN 60529, IP 54 in IP 64

Popolni kontakti
Preizkušanje povezave PE vodnika in izolacijske upornosti po EN 50298

Vodotesnost
preizkus z vodnim curkom v skladu z EN 60529 ali UL 50

Visoka natančnost
Visoka natančnost je zagotovljena tudi v proizvodnji