RITTAL

Pribor

Široka ponudba sistemske opreme za industrijska in IT ohišja, ki ponuja neskončne možnosti za razširitev ohišij.

Pribor

Podnožje/podstavek

Sistemi podnožja/podstavka, ki delujejo kot stabilni temelji ohišij, ponujajo dodaten prostor za upravljanje kablov. Na voljo so standardizirane osnovne rešitve za različne tipe ohišij in konfiguracije delovnih mest.

Pribor

Police za komponente

Možnosti shranjevanja in montažne površine so na voljo na okvirju ohišja ali na 482,6 mm (19") nivoju. Teleskopski drsniki in ročaji dopolnjujejo ponudbo polic za komponente, ki jih je mogoče namestiti v IT ohišja,...

Pribor

Pribor za police za komponente

Pribor za police za komponente.

Pribor

Podnožje

Pribor za podnožja ohišij ponuja prilagodljive možnosti za izdelavo podnožja pa tudi za transport ali stabilizacijo ohišij. To vključuje nivelirne noge, kolesa in transportni dodatki, osnovne plošče, sistemske razdelilnike, naprave...

Pribor

Stene

Stranske plošče za stransko zapiranje povezanih ohišij, predelne in pregradne stene za funkcionalno ločevanje posameznih območij, ključavnice/varnostne blokade v skladu s predpisi UL, barva za popravila.

Pribor

Povezovalni sistem

Ne glede na to, če se prevažajo popolnoma sestavljena povezana ohišja ali pa se posamezne enote postavljajo na mestu namestitve, obstaja ustrezna rešitev za vse situacije povezovanja, ki se pojavljajo pri proizvodnji ohišij:...

Pribor

Vrata/ključavnice

Vrata in ključavnice za udoben in varen dostop do ohišij in regalov. Različice vrat, modularne zasnove sprednjih strani in delna vrata za različne koncepte avtorizacije, steklena vrata v industrijskih in IT različicah ter nadzorna okna za hiter...

Pribor

Streha

Pribor za streho ohišij ali omar je odlično prilagojen za različne aplikacije. Strešne plošče za vhod kablov ali prezračevanje.

Pribor

Stenski montažni nosilec

Montažni nosilci, prilagojeni posameznemu ohišju, za stabilno pritrditev stenskih ohišij, kot tudi dodatni pritrdilni elementi za samostoječa ohišja v strešnem območju.

Pribor

Sistemi tirnic

Večja enostavnost montaže in učinkovit razvoj zaradi profila okvirja, ki je simetričen na vseh nivojih v 25 mm mreži in dostopen z vseh strani.

Pribor

Notranja namestitev

Obsežna ponudba pribora za notranjo opremo ohišij in IT stojal, kot so montažne plošče, tirnice, pritrdilni elementi, police za komponente, sistemske luči, EMC in ozemljitveni dodatki, razdelilniki

Pribor

Nastavljivi konektorji ohišja

Nastavljivi priključki ohišja ali okvirja za nadzorne plošče, priključne omarice in kompaktna stikalna ohišja.

Pribor

Sestavni deli

Široka ponudba pritrdilnih pripomočkov, kot so matice s kletko, drsne matice, vijaki in različni pritrdilni elementi za priročno in učinkovito namestitev ohišij.

Pribor

IT nadzor

Pridobite boljši pregled nad svojo IT infrastrukturo s prilagodljivimi in individualnimi rešitvami za nadzor in spremljanje vseh fizičnih parametrov v vašem IT okolju.

Pribor

EMC

Zaščito standardnega ohišja pred električnimi, magnetnimi in elektromagnetnimi polji je mogoče dodatno izboljšati s sistemskimi komponentami. Ukrepi vključujejo izboljšanje učinkovitosti zaščite z optimalnim...

Pribor

Notranja namestitev za potresno ogoržena območja

Pribor za sisteme ohišij za uporabo v potresnih območjih 1, 2, 3 in/ali 4 v skladu s standardom Telcordia GR 63-CORE.

Pribor

Ozemljitev

Ozemljitveni material za vzpostavitev varne povezave zaščitnega vodnika v skladu z zahtevami VDE in direktive o nizki napetosti. Posamezni ozemljitveni trakovi ali celotni sistemi, prilagojeni neposredno sistemom ohišij za ozemljitev...

Pribor

Luči

Sistemske luči z inovativno LED tehnologijo osvetlitve za boljšo osvetlitev in s tem večjo varnost na delovnem mestu v ohišjih in IT stojalih. Primerne za uporabo po vsem svetu: LED sistemske luči, priključni pribor in doze za LED...

Pribor

Pribor za razsvetljavo

Pribor za sistemske luči, kot so vtičnice, priključni kabli, stikala za položaj vrat, magneti, držala in montažni kompleti.

Pribor

Upravljanje kablov

Pribor za prilagodljiv vhod kablov v ohišja in sisteme ohišij ter učinkovito napeljavo kablov v ohišjih in napeljavo kablov v ohišjih s 482,6 mm (19") perforiranim vzorcem: kabelske uvodnice, plošče s...

Pribor

Napeljava kablov 19"

Ne glede na to, ali gre za razdelilnik ali talni razdelilnik z eno 482,6 mm (19") ravnino ali strežniškim ohišjem z dvema 482,6 mm (19") nivojema: raznolikost sistemske opreme izpolnjuje vse zahteve za napeljavo kablov ob strani,...

Pribor

Plošče za kabelske uvodnice

Uporablja se lahko namesto segmentov standardnih tridelnih talnih plošč. To omogoča pozicioniranje, ki se ujema z montažno ploščo.

Pribor

482,6 mm (19") namestitveni sistem

Nihajni okvirji, profilne tirnice, montažni kompleti za profilne tirnice, dodatki za Rittal Data Rack, drsne tirnice, palčne razširitvene plošče, povezovalne plošče, spojne omarice, LSA tehnologija

Pribor

Vmesnik človek-stroj

Sistemski pribor za nadzorne plošče in dodatna oprema za ohišja: razširitev sprednje nadzorne plošče, zasloni, ročaji, držala in predali za tipkovnice, držala in pladnji za miške, pokrovi vmesnikov in signalni stebri