Ürün açıklaması
300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde “enine” ve “yassı” olarak satışa sunulmaktadır.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Ürün açıklaması: | Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren) |
---|---|
Fayda: | E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir |
Malzeme: | Çelik sac |
Renk: | RAL 7035 |
Teslimat kapsamı: |
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı Dahili montaj için sabitleme malzemesi Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser |
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı: |
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,25 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,05 kW |
Nominal çalışma gerilimi: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Model No. bilgisi: | Klimanın dış montajı için, montaj parçaları ile birlikte 3377.000 montaj çerçevesi takılabilir. Bu, klimaya kapalı bir ön görünüm verir. |
Anma akımı maks.: |
50 Hz'de: 4,1 A 60 Hz'de: 4,6 A |
Başlangıç akımı (maks.): |
50 Hz'de: 21 A 60 Hz'de: 23 A |
Hava debisi (serbest üflemeli): |
Dış devre: 910 m³/h İç devre: 860 m³/h |
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35: |
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,79 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 |
Dizayn: | duvara monte |
Özel yapı biçimi: | Düz |
Ölçüler: |
Genişlik: 435 mm Yükseklik: 1.590 mm Derinlik: 205 mm |
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: |
Dış devre IP 34 İç devre IP 54 |
Protection category NEMA: | UL Type 12 |
Soğutucu madde/soğutucu sıvı: |
Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1 t |
Sıcaklık kontrolü: | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C) |
Çalışma sıcaklığı aralığı: | 10 °C...55 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı: | -40 °C...70 °C |
Ayar aralığı: | 20 °C...50 °C |
Nominal güç Pel: |
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,7 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,8 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,8 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,9 kW |
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.): | 28 bar |
Yedek sigorta: | Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A |
Paketteki adet: | 1 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 45 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 84158200 |
EAN: | 4028177977587 |
ETIM 8: | EC000855 |
ETIM 7.0: | EC000855 |
ECLASS 8.0: | 27180704 |
Ürün açıklaması: | SK Blue e duvara monte klima, yassı, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, çelik sac, GYD: 435 x 1590 x 204 mm |