Endüstri ürünlerimiz
Panolar
Sadeliği ve montaj kolaylığı ile öne çıkan pano ve kutu sistemimizle rekabette kazançlı çıkın.
Güç dağıtımı
Süper esnek güç dağıtım teknolojisi ile güvende kalın. Test edilmiş çözümlerimiz; basit, güvenli montajları ve kullanıcı dostu planlamalarıyla diğerlerinden ayrılıyor.
İklimlendirme
Panolar ve makineler için enerji tasarruflu, çevre dostu iklim kontrol çözümlerimizle hem verimliliğinizi artırın hem de aynı zamanda çevreyi koruyun.
Rittal Otomasyon Sistemleri
Manuel araçlardan tam otomatik makine teknolojisine kadar uzanan çözüm yelpazemiz, süreçlerinizi önemli ölçüde hızlandıracaktır.
Sistem aksesuarları
Endüstriyel ve IT panoları için sonsuz olasılık ihtimallerini içeren kapsamlı sistem aksesuarları yelpazesi.
IT ürünlerimiz
IT rack kabin sistemleri
Esnek sistem çözümlerimizle, büyük & küçük tüm network uygulamalarını kapsayan ve tüm gereksinimlerinizi karşılayan mükemmel rack kabini bulacaksınız.
IT panoları
Küçük network uygulamaları için kompakt 482,6 mm (19") panolar. Optimum erişim ve esnek kullanım için duvara monte veya dikili tip pano seçenekleriyle.
IT güç
Güç dağıtımı & yedekleme; maksimum IT kullanılabilirliğinin temel unsurlarıdır. Kabin içi güç dağıtımı, standart PDU veya modüler güç dağıtımı (PSM) çözümleri olarak mevcuttur. Böylelikle temel güç dağıtımından kapsamlı ölçüm ve yönetim fonksiyonlu akıllı çözümlere kadar ihtiyaca uygun uyarlanmış kabin tipi PDU çözümlerine olanak sağlanır.
IT soğutma
Rittal'in iklim kontrol konsepti, tek bir panonun soğutulmasından tüm veri merkezlerinin iklimlendirilmesine kadar tüm uygulama yelpazesini kapsar. Güvenlik ve verimlilik önceliğimizdir.
IT izleme
IT ortamındaki tüm fiziksel parametreleri kontrol etmeye ve izlemeye yönelik esnek, size özel çözümlerimizle IT altyapınız hakkında daha fazla bilgiye sahip olun.
IT güvenlik çözümleri
IT altyapınıza yönelik fiziksel tehditlere karşı mükemmel koruma: Modüler oda sistemlerinden, güvenlik kasalarına ve yangın söndürme sistemlerine kadar.
Modüler veri merkezi çözümleri
Yeni yaklaşımları keşfedin: Standartlaştırılmış veri merkezi modüllerinden, yeni altyapı ve bulut çözümlerine kadar.
RiMatrix S
Önceden konfigüre edilmiş, eksiksiz, standartlaştırılmış veri merkezi modülleriyle, değerli planlama zamanınızdan tasarruf edebilir ve derhal mükemmel çalışır duruma getirebilirsiniz.
Çözümler
Çözümlerimiz
Başarı hikayeleri
Başarı hikayelerimiz
Referanslar