Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili
Model No. 4192.000
Product Lifecycle
Sınırlı
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Ürünün kaldırılacağı tarih 31.01.2020
Belirtilen sonraki ürün, VX, TS, VX SE, PC pano sistemleri ve VX baza sistemi için uygundur 8619420
Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, PC, baza sistemi VX için dirsek profil
Belirtilen sonraki ürün, VX, TS, VX SE, PC pano sistemleri ve VX baza sistemi için uygundur 8619420
Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, PC, baza sistemi VX için dirsek profil
Kapat
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Ek olarak gerekli olanlar
+ Product description
Ürün açıklaması: | Kablo girişindeki kablo ankrajı için. Yatay pano karkasında veya TS baza/Flex-Block'ta 25 mm delik mesafesinde derinliği değiştirilebilir montaj. |
---|---|
Malzeme: | Çelik |
Yüzey: | Çinko kaplama |
Teslimat kapsamı: | Montaj malzemeleri dahil |
Montaj talimatı: | TS bazasında montaj durumunda sabitleme saplaması baza için gereklidir |
Ölçüler: | Uzunluk: 785 mm |
Şunlar için uygun: |
Pano tipi: TS PC TP üniversal konsol Genişlik: = 800 mm |
Paketteki adet: | 2 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 4,16 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 73269098 |
EAN: | 4028177093591 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Ürün açıklaması: | PS Kablo tutucu ray, G:800mm TS/ES/PC/AP |