Ürün açıklaması
Konvansiyonel kapı durdurucuları tehlike durumunda kaçış yollarını engelleyebilir. Kapı durdurucusu, baskı durumunda kendiliğinden devre dışı kalır ve kapının her iki yönde hareket ettirilebilmesini sağlar. Böylece 180° menteşeler ile birlikte, acil çıkış yollarının tehlike durumlarında kilitli kapılar tarafından engellenmesi önlenir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Ek olarak gerekli olanlar
+ Product description
Ürün açıklaması: | Konvansiyonel kapı durdurucuları tehlike durumunda kaçış yollarını engelleyebilir. Kapı durdurucusu, basınç durumunda kendiliğinden devre dışı kalır ve kapının her iki yönde hareket ettirilebilmesini sağlar. Böylece 180° menteşeler ile birlikte, acil çıkış yollarının tehlike durumlarında kilitli kapılar tarafından engellenmesi önlenir. |
---|---|
Teslimat kapsamı: | Montaj malzemeleri dahil |
Pano tipi için uygun: |
TS VX SE PC |
Paketteki adet: | 1 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 0,38 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 83024900 |
EAN: | 4028177576322 |
ETIM 8: | EC002626 |
ETIM 7.0: | EC002626 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Ürün açıklaması: | PS Kapı durdurucu |
+ İndirmeler / CAD
Documentation: |
Kılavuz:
DE, EN
|
---|