Yükseklik ayar ayakları VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için
Model No. 4612.000
Product Lifecycle
Aktif
Ürün açıklaması
Zemin engebeleri durumunda yükseklik farklarını dengelemek için kullanılır. Montaj vidası M12. Pano iç tarafından ayarlamak için isteğe bağlı olarak alyan.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Dizayn: | alyan anahtarı yok |
---|---|
Fayda: | Zemin engebeleri durumunda yükseklik farklarını dengelemek için |
Malzeme: | Çelik sac |
Montaj talimatı: | VX bazasına montajda baza adaptörü gereklidir |
Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik): | 3.000 N |
Ölçüler: | Dişler: M12 x 40 |
Şunlar için uygun: |
Pano tipi: VX TS TS IT VX SE PC IW Blue e+ çillerler TX CableNet |
Tesviye aralığı: | 18 ‐ 43 mm |
Paketteki adet: | 4 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 0.228 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 83024900 |
EAN: | 4028177105492 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Ürün açıklaması: | PS Tesviye ayağı TS, TS IT, SE, PC, IW, Çiller Blue e+ TX CableNet için, ayarlama yüksekliği: 18-43 mm, M12 dişli ile |