C profil rayları 30/15 VX, TS, VX SE için EN 60 715 uyarınca
Model No. 4947.000
Product Lifecycle
Aktif
Ürün açıklaması
Yatay pano bölümüne, TP için baza konfigürasyon rayına, ek montaj bileşenleri aracılığıyla dikey pano bölümüne doğrudan kurulum için.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Malzeme: | Çelik sac |
---|---|
Yüzey: | Çinko kaplama |
Uzunluk: | 1.155 mm |
Montaj seçenekleri: |
VX pano profilinde iç montaj seviyesinde Dikey TS, VX SE kabin profilinde TS 8800.808 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden Yatay VX SE kabin profilinde enine, üstte ve altta Yatay VX SE kabin profilinde altta (montaj plakasız) ve üstte geçmeli somun 8800.808 üzerinde Yatay TS pano profilinde TP için taban montaj rayında |
Şunlar için uygun: |
Pano tipi: VX TS Genişliğe/derinliğe uygun: 1.200 mm |
Paketteki adet: | 6 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 4,98 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 73269098 |
EAN: | 4028177114654 |
ETIM 7.0: | EC000386 |
ECLASS 8.0: | 27400602 |
Ürün açıklaması: | PS C Rayı, 30/15, G/D:1200mm, 6'lı pk |