Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Malzeme: |
Pano: Çelik sac 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 2,0 mm Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm |
---|---|
Yüzey: |
Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı |
Renk: | RAL 7035 |
Teslimat kapsamı: |
Pano, üstten ve yandan kaynaklı Kapı(lar) Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir. Montaj plakası Kablo giriş plakaları Arka panel, sökülebilir Kilit: 3 mm double-bit 2 montaj rayı 18 x 39 mm Arka panel, tek parçalı |
Ölçüler: |
Genişlik: 800 mm Yükseklik: 1.800 mm Derinlik: 400 mm |
Montaj plakası (G x Y): | 699 mm x 1.696 mm |
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: | IP 55 |
Protection category NEMA: | NEMA 12 |
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi: | Tip 1, 2, 3, 3R, 12 |
IK kodu: | IK10 |
Kapı adeti: | 1 |
Ana malzeme: | Çelik sac |
Paketteki adet: | 1 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 117 kg |
EAN: | 4028177959125 |
ETIM 8: | EC000261 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Ürün açıklaması: | VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front |