Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Ürün kaldırıldığı tarih 15.01.2019
Lütfen VX25 modüler pano sistemindeki VX sistem rayı için farklı kurulum seçeneklerine dikkat edin. Bunları ilgili ürün tanımında bulabilirsiniz. 8617140
Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için
Lütfen VX25 modüler pano sistemindeki VX sistem rayı için farklı kurulum seçeneklerine dikkat edin. Bunları ilgili ürün tanımında bulabilirsiniz. 8617140
Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için
Kapat
Ürün açıklaması
Ağır yapılar, doğrudan iç yüzeylere (örn. çatı) monte edilerek korunmaktadır. Pano, yan veya arka kısma monte edilerek makineye sağlam bir şekilde vidalanabilir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Dizayn: | İç montaj düzlemi için |
---|---|
Ürün açıklaması: | Ağır tavan montajlı ekipmanlar, doğrudan iç yüzeylere (örn. tavan) monte edilerek korunmaktadır. Pano, yan veya arka kısma monte edilerek makineye sağlam bir şekilde vidalanabilir. 11 montaj yuvasına sahip çift profil iç kurulum için çok sayıda ek seçenek sunmaktadır. |
Malzeme: | Çelik sac |
Yüzey: | Çinko kaplama |
Teslimat kapsamı: | Montaj malzemeleri dahil |
Montaj seçenekleri: | Dikey ve yatay TS, VX SE pano karkasında |
Şunlar için uygun: |
Pano tipi: iç montaj düzeyi Genişliğe/derinliğe uygun: 800 mm |
Paketteki adet: | 2 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 3.838 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 73269098 |
EAN: | 4028177267077 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Ürün açıklaması: | TS Montaj rayı, 45x88mm, G/D:800mm TS, 2'li pk |