Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Ürün kaldırıldığı tarih 15.01.2019
Belirtilen sonraki ürün, VX, VX IT, VX SE ve AX plastik pano sistemleri için uygundur 8617140
Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için
Belirtilen sonraki ürün, VX, VX IT, VX SE ve AX plastik pano sistemleri için uygundur 8617140
Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için
Kapat
Ürün açıklaması
Ağır bileşenler için, tespitleme delikli. Dikey TS pano profiline montaj seçenekleri.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Ek olarak gerekli olanlar
+ Product description
Ürün açıklaması: | Ağır bileşenler için, montaj yuvalı. |
---|---|
Malzeme: | Çelik sac, 3,0 mm |
Yüzey: | Çinko kaplama |
Teslimat kapsamı: | Montaj vidaları dahil |
Montaj seçenekleri: |
Dikey TS, VX SE kabin profiline Her yönde 25 mm'lik adımlar üzerinde 9 mm'lik yuvarlak delikler Taşıyıcı raylar, taşıyıcı sistem rayları, C profil rayları 30/15, kablo tutucu rayları (L tipi profil), özel bileşenlerin kurulması için |
Bilgi: | Geçmeli somunu ile birlikte dinamik bağlantılar için oldukça uygundur |
Şunlar için uygun: | Genişliğe/derinliğe uygun: 800 mm |
Paketteki adet: | 2 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 2.688 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 73269098 |
EAN: | 4028177429154 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Ürün açıklaması: | TS Montaj rayı, 25x38mm, G/D:800mm TS, 2'li pk |