Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Product description
Ürün açıklaması: | Zemin sacına veya pano çerçevesine takmak için. |
---|---|
Fayda: |
Kolay montaj Tam yüzeyli yerleştirme Panoya döşenen kablolarda yüksek seviyede izolasyon |
Uygulamalar: | Kablo giriş plakasına veya pano çerçevesine takmak için |
Malzeme: |
Sert PVC Zor tutuşur, kendi kendini söndürür +60 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı Conta: PU köpük Enine kesit: 30 x 25 mm |
Teslimat kapsamı: | Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil |
Bilgi: |
Kablo giriş yerine bağlı olarak iki adet gereklidir 1000 mm ve üzeri pano genişliğinde taban aksamı enine iki kısma bölünmüştür. İki kablo giriş yeri (sol/sağ) kullanılabilir |
Şunlar için uygun: |
Pano tipi: VX: = 1.000 mm Pano tipi: VX SE |
Paketteki adet: | 4 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 0,36 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 39269097 |
EAN: | 4028177922815 |
ETIM 7.0: | EC002624 |
ECLASS 8.0: | 27189265 |
Ürün açıklaması: | Kablo girişi için VX profil, arka, G: 1000 mm |
+ İndirmeler / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|