Kablo giriş plakaları TS, SE ve PC panolarına montaj için
Model No. 8800.080
Product Lifecycle
Sınırlı
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Ürünün kaldırılacağı tarih 31.01.2020
Belirtilen sonraki ürün, VX pano sistemi için uygundur 8619801
Kablo giriş plakaları VX için
Belirtilen sonraki ürün, VX pano sistemi için uygundur 8619801
Kablo giriş plakaları VX için
Kapat
Ürün açıklaması
Kablo kılavuz kılıfları, konektör kılavuz kılıfları ile bağlantılı olarak güvenli kablo girişi. Standart taban saclarının yerine monte edilir.
Ürün hakkında daha fazla bilgi
Sayfayı PDF’ye çevir+ Ek olarak gerekli olanlar
+ Product description
Ürün açıklaması: | Kablo kılavuz kılıfları, konektör kılavuz kılıfları ile bağlantılı olarak güvenli kablo girişi. Seri taban saclarının yerine monte edilir. |
---|---|
Fayda: |
Özellikle farklı kesitlere sahip kablolara uyumludur Kabin simetrisi sayesinde kablo giriş plakaları, ölçüler uygun olduğunda taban saclarına analog bir şekilde kabin derinliğinde, sağda ve solda da yerleştirilebilir |
Malzeme: | Çelik sac |
Yüzey: | Çinko kaplama |
Teslimat kapsamı: | Montaj malzemeleri dahil |
Yuva sayısı: | 8 |
Şunlar için uygun: |
Pano tipi: TS: = 800 mm Pano tipi: SE Pano tipi: PC |
Paketteki adet: | 2 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 1.428 kg |
Gümrük tarifesi numarası: | 73269098 |
EAN: | 4028177212473 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Ürün açıklaması: | TS Kablo giriş plakası, TS/PC G:800mm , 2'li pk |