Распределительная шинная система
-
Крышка Набор для распределительной шинной системы (панель планочных силовых разъединителей Jean Müller)
Исполнение для монтажа приборов Jean Müller.
-
Монтажная шина Набор для закрытия распределительной шинной системы (панель планочных силовых разъединителей Jean Müller)
Необходимо для установки защитного кожуха на распределительную шинную систему.
-
Крышка для распределительной шинной системы (панель планочных силовых разъединителей ABB/Siemens)
Для закрытия распределительной шинной системы панели планочных силовых разъединителей, исполнение для монтажа устройств производства ABB (тип SlimLine) или Siemens (тип 3NJ62). Защитный кожух высотой 200 мм отделяет шинную систему от секции с приборами с невозможностью проникновения пальцами рук (IP 20). Защитный кожух для приборов ABB может быть заказан под арт. № NHP 407062R000X. При высоте шкафа в 2000 мм необходимо закрыть кожухом высоту 1500 мм, при высоте 2200 мм высоту 1700 мм.
-
Держатель шин для панели планочных силовых разъединителей
Держатель шин для распределительной шинной системы панели планочных силовых разъединителей.
-
Распределительная шинная система для панели планочных силовых разъединителей
Для установки в панели планочных силовых выключателей, подходит для главных шинных систем Maxi-PLS и Flat-PLS.
-
Клеммный блок для распределительной шинной системы для панели планочных силовых разъединителей
Для подключения без сверления отверстий уголка подключения к распределительной шинной системе панели планочных силовых выключателей.