Warenkorb

Termine

Treffen Sie die Spezialisten bei interessanten Veranstaltungen in Österreich. Nutzen Sie die Chance, neue Produkte kennen zu lernen und Ihr berufliches Netzwerk zu erweitern.

  • 25.-29.4.2016: Hannover Messe

    Die weltweit wichtigste Industriemesse
    Partnerland 2016: USA

    Rittal: Halle 11, Stand E06

  • 26. bis 28. April 2016: Regro Roadshow "Energieeffizienz in der Industrie"

    • 26.04.2016: Seepark Hotel, Universitätstr. 104, 9020 Klagenfurt
    • 27.04.2016: Hotel Paradies, Straßgangerstr. 380b, 8054 Graz
    • 28.04.2016: Eventhotel Pyramide, Parkallee 2, 2334 Vösendorf

    Zeit: 14:00 bis 18:00 Uhr

  • 10.-12.05.2016: SMART Automation (Wien)

    Die Zukunft lässt sich steuern

    Die SMART Automation Austria ist Österreichs einzige Fachmesse für die industrielle Automatisierungstechnik, ihr Fokus ist auf die Fabrikautomatisierung und die Prozessautomatisierung gerichtet. Das Angebotsspektrum reicht von der Komponentenebene bis hin zu kompletten Systemen und integrierten Automatisierungslösungen und umfasst sämtliche Produktbereiche der industriellen Automatisierungstechnik.

    Leitthema: Industrie 4.0 in der Praxis

    Ort: Messe Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien
    Rittal: Halle A, Standnummer A0518

  • 30.06.2016: 12. Treffen der Plattform Automatisierungstechnik (Wien)

    Schwerpunktthema: Virtuelle Inbetriebnahme

    Termin: 30.06.2016
    Start: 15:30 Uhr
    Ende: ca. 20:00 Uhr

    Ort: Rittal GmbH, Laxenburger Straße 246a, 1230 Wien

    Veranstalter Verein zur Förderung der Automatisierung und Robotik

  • Mitte September: Limmert Infotage (Salzburg)

    Nähere Information folgt

  • 15.09.2016: EPLAN Usermeeting (Amstetten)

    Ort: Pölz-Halle Amstetten

  • 29.09.2016: ACP Forum (Innsbruck)

    Details zu Programm und Veranstaltungsort folgen demnächst

  • Oktober 2016: Mobile Produktschau in Österreich

    Die mobile Produktschau bringt Rittal Produkte zum Anfassen direkt zum Kunden.

    Im Oktober wird der Bus drei Wochen lang in Österreich unterwegs sein. Die genaue Tour wird noch bekannt gegeben.

  • 18.-20.10.2016: IT-SA (Nürnberg)

    Die IT-Security Messe und Kongress
    Trends & Innovationen der IT-Securitybranche

    Die it-sa ist die einzige IT-Security-Messe im deutschsprachigen Raum und eine der bedeutendsten weltweit. Ob Cloud Computing, IT Forensik, Datensicherung oder Hosting: Die Messe ist eine einzigartige Plattform für IT Sicherheitsbeauftragte, Entwickler und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema IT-Security.

    Ort: Messezentrum Nürnberg, 90471 Nürnberg

  • 23.11.2016: EPLAN Energietechnikforum (Villach)

    Ort: Congress Center Villach, Europaplatz 1, 9500 Villach

  • 22.-24.11.2016: SPS IPC DRIVES (Nürnberg)

    Elektrische Automatisierung - Systeme und Komponenten

    Ort: NürnbergMesse
    Karl-Schönleben-Str. Messeplatz 1, 90471 Nürnberg