Warenkorb

Private Edge-Cloud-Infrastrukturen: IaaS, Plattformen für Datenanalyse: PaaS, KI-Anwendungen: SaaS

Der einfache Einstieg ins Empowered-Edge-Zeitalter mit Rittal und Innovo Cloud.

Edge Data Center: Die perfekte Lösung für dezentrales Vorhalten und Verarbeiten riesiger Datenmengen.

Unternehmen, die ihre Produktion vernetzen, um effizienter zu fertigen, brauchen Daten in Echtzeit. Mit IT-Kapazitäten nahe der Fertigung werden Latenzzeiten gering gehalten und die verarbeiteten Daten stehen unmittelbar zur Verfügung. Das Edge Data Center von Rittal ist eine schlüsselfertige, vorkonfigurierte Lösung auf Basis standardisierter Infrastruktur. Damit werden Edge-Rechenzentren für Industrie 4.0-Anwendungen schnell und kostengünstig aufgebaut.

Sensoren und Aktoren intelligenter Maschinen generieren laufend Zustandsmeldungen über den Produktionsprozess oder über die Infrastruktur der Produktionsumgebung. Sie sind die Basis für innovative Dienste wie Alarmszenarien, Predictive Maintenance oder eine Selbstoptimierung der Produktionsanlage, die die Unternehmens-IT in Echtzeit anbieten kann. Um Dienste dieser Art anbieten und schnell auf Ereignisse und Abweichungen reagieren zu können, sind niedrige Latenzzeiten zwischen Fertigung und IT-Infrastruktur unabdinglich.

Schnell und einfach

Ein weit entfernt liegendes Cloud-Rechenzentrum erfüllt diese Anforderung nicht, die Rechenleistung muss an den Rand des Netzes – an die „Edge“. Rittal bietet mit seinem neuen Edge Data Center eine schlüsselfertige Lösung mit standardisierter, vorkonfigurierter IT-Infrastruktur.

Ein Rittal Edge Data Center besteht aus zwei Rittal TS IT-Racks sowie auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmten Modulen für Klimatisierung, Energieverteilung, USV, Brandschutz, Monitoring und Zugriffsschutz.

Produktbeschreibung im Detail

Schnell einsatzbereit

Die Baugruppen sind in verschiedenen Leistungsklassen verfügbar und lassen sich zu einer rasch einsetzbaren Lösung kombinieren. Damit beschleunigt sich für Unternehmen die Realisierung eines Rechenzentrums erheblich - bei bestmöglicher Betriebseffizienz für das Rechenzentrum. Für den nötigen Schutz vor Hitze, Staub und Schmutz in industriellen Produktionsumgebungen können Unternehmen das Edge Data Center auch mit Hochverfügbarkeitsraum einsetzen.

Praktisch: Edge-Konfigurator

Um den Einsatz eines Edge-Rechenzentrums optimal planen zu können, stellt Rittal zur CeBIT einen web-basierten Konfigurator vor. Damit können Besucher am Beispiel der eigenen Anforderungen die vielseitigen Einsatzpotenziale austesten.

Zum Edge Konfigurator

 

Interessante Downloads zum Thema:

Discover the Edge

Smart Solutions. Real Business.

Die Datenmenge wächst. Smarte Anwendungen stellen neue, höhere Anforderungen an Ihre IT-Infrastruktur.

Studie: Der Trend Edge Computing in den USA

Black & Veatch Studie zu Edge Computing in den USA: die Ruhe vor dem Sturm

Unterbrechungsfreies Badevergrügen

Edge Data Center sorgen für reibungslosen Betrieb in WUND Thermenwelten.

IT versus OT in der Produktion